피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
हिन्दी
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
हिन्दी
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 818 - Stainless Steel-Indexing plungers without rest position, Type BN, with Stainless Steel-Knob, without locknut
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 818
GN 818 without rest position
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn818/gn818_ohne_rastsperre/gn818_bn_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN 818-6-6-BN-A4 (closed)},{PARTNUMBER=GN 818-6-6-BN-A4},{POS=eingerastet},{D1=6},{L1=6},{D2=M12x1,5},{D2X=12},{P=1.5},{L1X=8},{D4=22},{K=20.0},{L2=48.0},{L3=22},{L4=6},{SW=14},{FEDERDRUCK=4.5},{FEDERDRUCK2=16},{VERS=5},{WEIGHT=0.0546},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn818_bn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
INFOEG
Product details
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0,02/-0,05 Bore H7
[mm]
L1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK
Spring load ≈ Initial
ⁿ/ₐ
FEDERDRUCK2
Spring load ≈ End
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-4-4-BN-A4
4
4
M8x1
16
14.0
35.0
16
5
10
3.5
11
0.0196
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-4-6-BN-A4
4
6
M8x1
16
14.0
35.0
16
5
10
3.0
11
0.0257
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-5-5-BN-A4
5
5
M10x1
18
16.0
40.0
18
6
12
3.0
12
0.0321
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-5-8-BN-A4
5
8
M10x1
18
16.0
40.0
18
6
12
3.0
14
0.0322
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-6-6-BN-A4
6
6
M12x1,5
22
20.0
48.0
22
6
14
4.5
16
0.0546
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-6-9-BN-A4
6
9
M12x1,5
22
20.0
48.0
22
6
14
4.0
20
0.0547
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-8-8-BN-A4
8
8
M16x1,5
27
24.0
58.0
26
8
17
6.0
23
0.1077
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-8-12-BN-A4
8
12
M16x1,5
27
24.0
58.0
26
8
17
7.0
26
0.1400
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-10-12-BN-A4
10
12
M16x1,5
27
24.0
58.0
26
8
17
7.5
32
0.1114
73181900
YES
Stainless Steel-Indexing ...
Product details
GN 818-12-15-BN-A4
12
15
M20x1,5
32
28.5
71.5
33
10
22
9.0
32
0.1700
73181900
YES
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.