您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
हिन्दी
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
हिन्दी
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VR.FP+I - Three-spoke handwheels with side handle
Elesa+Ganter
操作件
VR.FP
VR.FP+I
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/operating_elements/vr_fp_combi/vr_fp_i/vr_fp_i_asmtab.prj},{NB=Three-spoke handwheels with side handle VR.160 FP+I},{PARTNUMBER=77421},{DESCRIPTION=VR.160 FP+I},{DIM01=157},{DIM02=50},{DIM03=22},{DIM04=32},{DIM05=24.0},{DIM06=38},{DIM07=15},{DIM08=65},{DIM09=M8},{DIM10=59},{DIM11=20},{DIM12=16},{DIM13=18.3},{DIM14=5},{DIM15=165},{DIM16=12},{WEIGHT=540},{RU=59.000},{REZ=21.700},{VS=3.000},{RR=9.000},{SS=37.000},{VP=15.000},{KP=17},{GR=5.000},{KUG=135.000},{PR1=14.0},{PR2=5.0},{PR3=26.0},{R1=3.0},{R2=3.0},{R3=35},{KUT=14},{MA=8},{MB=6.466},{PPATH=vr_fp_i_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
INFOEG
产品详细信息
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
H
[mm]
DIM09
m
ⁿ/ₐ
DIM10
R
[mm]
DIM11
d
[mm]
DIM12
d''
[mm]
DIM13
t
[mm]
DIM14
b
[mm]
DIM15
C
[Nm]
DIM16
L
[J]
WEIGHT
重量
[g]
Three-spoke handwheels wi...
产品详细信息
77121
VR.100 FP+I
98
40
14
24
20.0
36
12
40
M6
37
16
13
15.3
5
67
5
205
Three-spoke handwheels wi...
产品详细信息
77221
VR.125 FP+I
124
45
18
24
20.0
36
12
50
M8
47
16
13
15.3
5
120
8
300
Three-spoke handwheels wi...
产品详细信息
77321
VR.140 FP+I
139
47
20
32
24.0
38
15
65
M8
53
20
16
18.3
5
165
12
475
Three-spoke handwheels wi...
产品详细信息
77421
VR.160 FP+I
157
50
22
32
24.0
38
15
65
M8
59
20
16
18.3
5
165
12
540
Three-spoke handwheels wi...
产品详细信息
77521
VR.180 FP+I
180
56
24
40
31.0
43
15
80
M10
68
26
22
24.8
6
280
15
830
Three-spoke handwheels wi...
产品详细信息
77621
VR.200 FP+I
198
57
26
40
30.5
43
15
80
M10
76
26
22
24.8
6
300
16
880
Three-spoke handwheels wi...
产品详细信息
77721
VR.250 FP+I
247
66
30
49
38.0
44
15
90
M10
98
34
27
30.3
8
405
19
1420
Three-spoke handwheels wi...
产品详细信息
77821
VR.300 FP+I
288
78
32
58
47.0
56
18
100
M12
113
42
34
37.3
10
800
33
2335
Three-spoke handwheels wi...
产品详细信息
77911
VR.375 FP+I
375
108
40
58
48.0
77
26
100
M12
160
45
40
43.3
12
1450
70
4170
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處